Menu Rechercher

Platine de roulette 35.0 mm (L) 35.0 mm (lg) Acier

Platine en acier pour les roulettes à montage par trou borgne.
Nouvelle référence Essentra:

10632703

Ancienne référence Essentra:

500323

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation Fixation de plaque
À utiliser avec 40 mm - sans capot
Couleur Noir
Code produit 3926300090
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter