Menu Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond 900 microns TPE Noir

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Nouvelle référence Essentra:

10108529

Ancienne référence Essentra:

EFA70-07-001

1500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 1,1746 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

587,30 €

500 x 1,1746 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Matière TPE
Type de câble 900 microns
Ø de trou compatible 4.0 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Longueur totale 19.9 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter