Menu Rechercher

Isolant de bornes 18.5 mm PVC Transparent

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Nouvelle référence Essentra:

10068915

Ancienne référence Essentra:

10145

5800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1774 €
10000 + 0,0917 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

177,40 €

1000 x 0,1774 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle souple
Orientation Right Angled
Forme Post Fit
Longueur de la base 8.5 mm
Diamètre intérieur 4.0 mm
Longueur totale 18.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter