Menu Rechercher

Isolant de bornes PVC

Ce manchon de borne est utilisé pour isoler et protéger les bornes de câblage, ce type de manchon est conçu pour les bornes à angle droit et doit être inséré avant que la borne ne soit fixée au fil.
Nouvelle référence Essentra:

10070048

Ancienne référence Essentra:

10262

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 19999 0,14 €
20000 + 0,0726 €
Qté par sac standard : 20000

Commande par lots de 2000

Prix total :

280,00 €

2000 x 0,14 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle souple
Orientation Right Angled
Forme Standard
Longueur de la base 12.3 mm
Longueur de l'arbre 6.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter