Menu Rechercher

Isolant de bornes 19.5 mm PVC Transparent

Ce manchon de borne est utilisé pour isoler et protéger les bornes de câblage, ce type de manchon est conçu pour les bornes droites et doit être inséré avant que la borne ne soit fixée au fil.
Nouvelle référence Essentra:

10074183

Ancienne référence Essentra:

11049

20000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 - 19999 0,1115 €
20000 + 0,0582 €
Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle souple
Orientation Droit
Forme Protège-coins
Longueur de la base 4.8 mm
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 1.7 mm
Longueur totale 19.5 mm
Longueur de l'arbre 19.5 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter