Menu Rechercher

Isolant de bornes 22-18 13.0 mm PVC Bleu transparent

Isolateur de borne à montage rapide. Fonctionne mieux s'il est préinstallé sur le fil et glissé sur la borne pour fournir une protection.
Nouvelle référence Essentra:

10222195

Ancienne référence Essentra:

224225

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1368 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

136,80 €

1000 x 0,1368 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle souple
Orientation Droit
Longueur de la base 6.1 mm
Longueur totale 13.0 mm
Diamètre du manchon 4.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter