10190166
1219254
Quantité | Prix unitaire |
---|
La demande de devis a été envoyée avec succès
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande de devis, veuillez réessayer plus tard
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur de bouton | Orange |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide |
Style de poignée | Bras coudé |
Type de montage | Insert |
Hauteur de la base | 6.0 mm |
Hauteur de la base | 0.236 in |
Diamètre base | 12.0 mm |
Diamètre base | 0.472 in |
Longueur de poignée | 52.0 mm |
Longueur de poignée | 2.047 in |
Rayon de poignée | 44.0 mm |
Rayon de poignée | 1.732 in |
Hauteur totale | 32.5 mm |
Hauteur totale | 1.28 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Filetage | M6 |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.