Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
190 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,6278 € - 4,6278 € 10 En stock
M8
Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
180 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
110 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,102 € - 4,102 € 10 En stock
M6
60 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • sur 2
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Gris

10189979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Gris

10190135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Gris

10190173


Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Gris

10190371

Gamme de prix
4,6278 € - 4,6278 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Orange

10189924


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Orange

10189962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

10190128


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Orange

10190166


Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Noir

10190159

Gamme de prix
4,102 € - 4,102 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Noir

10190357


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Orange

10190364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; laiton
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé