Menu Rechercher

Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Nouvelle référence Essentra:

10036181

Ancienne référence Essentra:

TLSE1-250-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1557 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

155,70 €

1000 x 0,1557 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter