Menu Rechercher

Liens torsadés 20.0 mm (Ø) PA Naturel

Les extrémités de ces liens se mettent en place sans effort et sont détachables et réutilisables pour un regroupement de fils sans contrainte. Les extrémités en forme de boules lisses n’endommagent pas les fils ou l’isolation des câbles.
Nouvelle référence Essentra:

10118566

Ancienne référence Essentra:

058018000002

5631 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1351 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

135,10 €

1000 x 0,1351 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Mode de montage Serre-câble à verrouillage
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter