Menu Rechercher

Liens torsadés 6.9 mm (Ø) PA Naturel

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Nouvelle référence Essentra:

10363393

Ancienne référence Essentra:

23EZ0250N

9998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0484 €
2500 - 4999 0,0415 €
5000 + 0,0362 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

24,20 €

500 x 0,0484 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule 1/4" Lock
Couleur Naturel
Mode de montage Serre-câble à verrouillage
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter