Menu Rechercher

Liens torsadés 12.7 mm (Ø) PA Naturel

Ce serre-câble est doté d'une embase flexible permettant de le monter sur des surfaces profilées. Pour les utiliser, il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. Détorsadez pour retirer le faisceau. Fabriqué en nylon naturel classé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10010952

Ancienne référence Essentra:

KL-450

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0787 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

78,70 €

1000 x 0,0787 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule Trou
Couleur Naturel
Mode de montage Non monté
Description UL/CSA UL E71558
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter