Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Séries: SR5427
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,475 € - 4,74 € | 177 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,484 € - 6,484 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
7,394 € - 7,394 € | 36 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,291 € - 4,291 € | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,996 € - 2,996 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
10191910 | 5,29 € - 7,79 € | Demander le délai de livraison ici |
2.157 in
54.8 mm
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyrène
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
2,2866 € - 4,80 € | 402 En stock |
0.953 in
24.2 mm
|
Blanc
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
3,1455 € - 6,605 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
5,29 € - 7,79 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
|
Polypropylène
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,855 € - 7,43 € | 4 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,308 € - 6,308 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,227 € - 6,227 € | 1650 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,055 € - 4,055 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
10191897 | 1,3006 € - 1,496 € | 535 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Blanc
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrène
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5,4315 € - 11,406 € | 52 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,85 € - 10,182 € | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
Blanc
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrylonitrile-butadiène-styrène
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,246 € - 6,238 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylène
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,855 € - 7,43 € | 1059 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,484 € - 6,484 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,596 € - 5,596 € | 23 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.