Menu Rechercher

Protecteur contre l’usure des tuyaux 152.4 mm Noir

Le manchon protecteur assure une protection contre les abrasions causées par l'usure au contact des surfaces abrasives. Le protecteur en PVC noir peut être fixé avec 3 liens de serrage.
Nouvelle référence Essentra:

10308226

Ancienne référence Essentra:

600624

20750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 152.4 mm
C 3.9 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter