Menu Rechercher

Brides pour câbles à clipser 2.0 mm 3.0 mm PA Naturel

Ces serre-câbles à clipser ont une conception fendue permettant de charger des faisceaux en séparant le passe-câble au niveau de l'embase. Le faisceau est maintenu correctement en place ; ne peut être enlevé qu'après retrait du passe-câble. Ceci permet de maintenir un diamètre de faisceau de câbles maximal de 5 mm | 0,197 po. Ils s'insèrent dans un trou de 6,4 mm | 0,250 po de diamètre, avec un panneau de 2 à 3 mm | 0,079 - 0,118 po d'épaisseur maximum.
Nouvelle référence Essentra:

10027455

Ancienne référence Essentra:

SRC-1-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1955 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

195,50 €

1000 x 0,1955 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Plage de diamètres de câbles compatibles 5.0 mm
Ø de trou compatible 6.3 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 22.3 mm
Largeur totale 4.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.0 - 3.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter