Menu Rechercher

Passe-câble anti-traction Rond Fibre gainée 3,0 mm PA Noir

Ce kit passe-fibre à montage rapide sert de passe-câble pour les fibres gainées, empêchant le câble d'être tiré hors du dispositif. Le corps en plastique se monte directement sur le panneau, et le câble gainé passe par le trou central. À l'intérieur du panneau, les brins Kevlar du câble sont fixés au corps en plastique à l'aide de l'un des deux manchons de serrage (selon le cas). Il est fixé dans le panneau à l'aide d'un boulon de fixation. À l'extérieur du panneau, un manchon flexible est fixé au corps en plastique, ce qui permet de contrôler le rayon de courbure du câble qui sort du dispositif de délestage de traction.
Nouvelle référence Essentra:

10312872

Ancienne référence Essentra:

EFA52-02-ASS

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 9,0415 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

2 260,38 €

250 x 9,0415 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de câbles compatibles Rond
Type de câble Fibre gainée 3,0 mm
Diamètre intérieur 3.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter