Menu Rechercher

Passe-fils à membrane 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Nouvelle référence Essentra:

10002599

Ancienne référence Essentra:

DGB-11

16000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1491 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

149,10 €

1000 x 0,1491 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Ø de trou compatible 19.0 mm
Diamètre intérieur 16.0 mm
Diamètre total 25.5 mm
Hauteur totale 7.0 mm
Épaisseur panneau 1.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Type Bulle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter