Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1566 € - 0,1566 € | 24355 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1034 € | 6000 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1492 € | 8183 En stock |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002629 | 0,0932 € - 0,0932 € | 19000 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 10002650 | 0,1264 € - 0,1264 € | 6751 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,0837 € - 0,0837 € | 500 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 5990 En stock |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 1085 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer