Menu Rechercher

Passe-fils à membrane 42.0 mm 31.0 mm TPE

Le passe-fil à membrane à découpe sur deux faces est doté d'un film central qui permet de faire passer des fils de tailles différentes et de maintenir l'étanchéité pour empêcher la pénétration de la saleté et de la poussière.
Nouvelle référence Essentra:

10092613

Ancienne référence Essentra:

19442

6000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,6865 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

686,50 €

1000 x 0,6865 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Ø de trou compatible 42.0 mm
Diamètre intérieur 31.0 mm
Diamètre total 49.0 mm
Hauteur totale 10.1 mm
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter