Menu Rechercher

Écrou pour tôle 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

Un écrou pour tôle est conçu pour se clipser dans un trou carré pré-percé et est utilisé avec une vis pour associer plusieurs panneaux. Il est disponible en nylon naturel, a une tête carrée, et est utilisé dans les secteurs électrique, électronique et automobile.
Nouvelle référence Essentra:

10307670

Ancienne référence Essentra:

60SGN01180

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0778 €
2500 - 4999 0,0622 €
5000 + 0,0519 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

38,90 €

500 x 0,0778 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la tête 15.9 mm
Épaisseur tête 2.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme de tête Carré
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter