Menu Rechercher

Passe-fil IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ce passe-fil d'étanchéité est fabriqué en EPDM gris et est classé IP67 lorsqu'il est installé sur vos armoires électriques. Conçu pour s’adapter à un filetage PG.
Nouvelle référence Essentra:

10236451

Ancienne référence Essentra:

283250122599

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris clair
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Forme de tête Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter