Menu Rechercher

Passe-fil IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ce passe-fil étanche aux liquides est fabriqué en EPDM gris et est classé IP67 lorsqu'il est installé sur vos boîtiers électriques. Conçu pour s'adapter aux filetages PG.
Nouvelle référence Essentra:

10314227

Ancienne référence Essentra:

LTG-43021

5750 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,6778 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

169,45 €

250 x 0,6778 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Éthylène-propylène-diène-monomère
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter