Menu Rechercher

Passe-fils de bureau 60.0 mm 72.0 mm ABS Noir

Ce passe-fils de bureau rond est idéal pour une utilisation dans les espaces bureautiques afin de les maintenir ordonnés. Fabrication en ABS.
Nouvelle référence Essentra:

10379479

Ancienne référence Essentra:

464233

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de bague Rond
Matière ABS
Finition de la surface Texturé
Type 60 mm rond
Quantité du paquet 100

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter