10284520
498076
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 0,1366 € |
500 + | 0,069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Ø trou | 9 mm |
Ø trou | 0.354 in |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre intérieur | 0.236 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Diamètre total | 12 mm |
Diamètre total | 0.472 in |
Hauteur totale | 5.5 mm |
Hauteur totale | 0.217 in |
Épaisseur panneau | 1.5 mm |
Épaisseur panneau | 0.059 in |
Matière complète | Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer