Menu Rechercher

Passe-fil 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Ce passe-fils convertit les trous à bord tranchant dans les panneaux et boîtiers en ouvertures lisses afin de protéger les câbles et fils qui y passent. Il est adapté à un usage extérieur conformément à UL 746C.
Nouvelle référence Essentra:

10155639

Ancienne référence Essentra:

HG-10-V0

17000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 1,023 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

1 023,00 €

1000 x 1,023 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière TPE
Type Hole Grommet
Ø trou 18.8 mm
Diamètre intérieur 15.5 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Diamètre total 22.2 mm
Hauteur totale 5.6 mm
Épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Élastomère thermoplastique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter