Menu Rechercher

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

En stock

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Couple maximal Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
14,00 € - 19,60 € 100 En stock
56,0622 € - 56,0622 € 1200 En stock
41,51 € - 81,81 € Demander le délai de livraison ici
41,51 € - 82,68 € Demander le délai de livraison ici
38,54 € - 75,99 € Demander le délai de livraison ici
38,54 € - 75,27 € Demander le délai de livraison ici
36,79 € - 68,88 € Demander le délai de livraison ici
26,95 € - 53,47 € Demander le délai de livraison ici
26,95 € - 53,39 € 28 En stock
36,64 € - 72,25 € 44 En stock
41,51 € - 82,83 € 35 En stock
38,54 € - 69,23 € 510 En stock
38,54 € - 76,88 € Demander le délai de livraison ici
33,71 € - 66,43 € Demander le délai de livraison ici
29,95 € - 59,03 € Demander le délai de livraison ici
26,95 € - 53,39 € 27 En stock
56,06 € - 78,484 € 121 En stock
4.5 mm
57.0 mm
13.0 mm
51.0 mm
41,51 € - 82,83 € Demander le délai de livraison ici
10202265 41,51 € - 81,81 € Demander le délai de livraison ici
38,54 € - 76,73 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Charnière à friction 57.0 mm (L) 52.0 mm (lg) Noir

10094860

Gamme de prix
19,60 € - 14,00 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Charnière à friction 40.0 mm 38.0 mm Alliage zinc Noir

10104095

Gamme de prix
56,0622 € - 56,0622 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8301300000
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202210

Gamme de prix
81,81 € - 41,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202258

Gamme de prix
82,68 € - 41,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 38.0 mm 40.0 mm Alliage d’aluminium Noir

10202296

Gamme de prix
75,99 € - 38,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 38.0 mm 40.0 mm Alliage d’aluminium Noir

10202333

Gamme de prix
75,27 € - 38,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 76.6 mm 51.2 mm Alliage zinc Noir

10202111

Gamme de prix
68,88 € - 36,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 54.0 mm 33.6 mm Alliage zinc Noir

10202159

Gamme de prix
53,47 € - 26,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 54.0 mm 33.6 mm Alliage zinc Noir

10202197

Gamme de prix
53,39 € - 26,95 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202203

Gamme de prix
72,25 € - 36,64 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202241

Gamme de prix
82,83 € - 41,51 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 38.0 mm 40.0 mm Alliage d’aluminium Noir

10202289

Gamme de prix
69,23 € - 38,54 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 38.0 mm 40.0 mm Alliage d’aluminium Noir

10202326

Gamme de prix
76,88 € - 38,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 76.6 mm 51.2 mm Alliage zinc Noir

10202104

Gamme de prix
66,43 € - 33,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 54.0 mm 33.6 mm Alliage zinc Noir

10202142

Gamme de prix
59,03 € - 29,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 54.0 mm 33.6 mm Alliage zinc Noir

10202180

Gamme de prix
53,39 € - 26,95 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8302100090
Charnière à friction 57.0 mm 51.0 mm Alliage zinc Noir

10129081

Gamme de prix
78,484 € - 56,06 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    57.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202227

Gamme de prix
82,83 € - 41,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 50.8 mm 57.1 mm Alliage zinc Noir

10202265

Gamme de prix
81,81 € - 41,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090
Charnière à friction 38.0 mm 40.0 mm Alliage d’aluminium Noir

10202302

Gamme de prix
76,73 € - 38,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Peint
  • Enfoncement du trou de montage
    Fraisé
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    3926300090