Menu Rechercher

Presse-étoupe spiralé PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

Ce presse-étoupe spiralé convient pour une utilisation sur des armoires électriques, pour réduire la tension et protéger le câble contre les mouvements pendant l’application. Fabriqué en nylon noir avec un filetage PG. Le contre-écrou et la rondelle d’étanchéité nécessaires à l’installation peuvent être commandés séparément.
Nouvelle référence Essentra:

10264782

Ancienne référence Essentra:

467366

75 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 1,2263 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

30,66 €

25 x 1,2263 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe En spirale
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6
Filetage PG11

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter