Menu Rechercher

Presse-étoupe spiralé M12 3.0 mm 6.5 mm PA Gris

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Nouvelle référence Essentra:

10264928

Ancienne référence Essentra:

467400

59250 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe En spirale
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6
Filetage M12

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter