Menu Rechercher

Disque adhésif 127.0 mm 254.0 mm PE Noir

Ce protecteur facial noir a un dos adhésif à décoller et à coller. La protection intégrale du visage est conforme aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47 avec une capacité de 150 livres. L'adhésif spécial adhère étroitement et ne laisse aucun résidu.
Nouvelle référence Essentra:

10163559

Ancienne référence Essentra:

PG150-5A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 6,30 €
50 + 3,00 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

31,50 €

5 x 6,30 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Indice de pression nominale 150
Standard ASME
Standard ANSI
Caractéristiques ASME/ANSI B16.5
Caractéristiques ASME/ANSI B16.47
Couleur Noir
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter