Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,422 € - 349,9427 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 0,8386 € - 1,6522 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4798 € - 3,7851 € | 340 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 2,1985 € | 14950 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,2025 € - 10,9917 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 18,6837 € - 41,1128 € | 484 En stock |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 0,9389 € - 1,7409 € | 2150 En stock |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,1867 € - 21,3915 € | 470 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 12,9365 € - 29,0696 € | 334 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 4,1995 € - 9,3461 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 1,2633 € - 2,7084 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 5,9948 € - 14,0882 € | 69 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,8353 € - 2,014 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 2,4291 € - 4,6407 € | 430 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 6,6082 € - 15,7994 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 0,7021 € - 1,5599 € | 150 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,7764 € - 75,2729 € | 14 En stock |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 3,2287 € - 8,4582 € | 240 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 9,1589 € - 21,7511 € | 207 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 1,4637 € - 3,0737 € | 440 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer