Menu Rechercher

Disque adhésif DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 3,2 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Nouvelle référence Essentra:

10266540

Ancienne référence Essentra:

48317

1552 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,4198 €
100 + 2,3134 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

44,20 €

10 x 4,4198 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 102.0 mm
T 1.5 mm
Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter