Les protecteurs de bride à face surélevée sont adhésifs et faciles à coller et décoller. L'adhésif spécial adhère fermement et ne laisse aucun résidu dans des conditions normales d'application.
En forme de disque, ils offrent une protection complète des faces de bride. La gamme est adaptée aux spécifications de brides DIN et ANSI. Les protecteurs sont disponibles avec des trous pour le sablage intérieur de la bride et ont une épaisseur standard de 1,5 mm.
Ces disques sont résistants à l’ozone et aux intempéries, ainsi qu’à l’essence, à l’huile et aux acides non oxydants. Ils sont également capables de résister à des températures allant de -15 C à +70 C.
Aucune fixation requise.
Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Tailles nominales de tuyau compatible | T | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,57 € - 13,09 € | 49 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,9174 € - 2,0428 € | 6300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4,834 € - 10,213 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
17,36 € - 38,20 € | 4 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
52,22 € - 114,95 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
86,82 € - 182,32 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
36,40 € - 76,45 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
50,77 € - 106,63 € | 8 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,806 € - 3,792 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
12,96 € - 25,69 € | 50 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4768 € - 1,5174 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,56 € - 18,93 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
0,623 € - 1,3084 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,446 € - 5,137 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7796 € - 1,6372 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
3,572 € - 7,501 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
14,25 € - 28,26 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
175,31 € - 368,14 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
26,10 € - 54,79 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
39,71 € - 83,39 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.