Menu Rechercher

Protection pour brides DN 300, 12" PEBD Jaune

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall diameter of 450.0 mm, DN300. The flexible  fins ensure a snug fit into nominal bore of 12". it is suitable for flanges to DIN 2627-2638, 150, BS5504 and ANSI B16.5.
Nouvelle référence Essentra:

10337127

Ancienne référence Essentra:

1258269

198 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 22,69 €
20 + 10,33 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

22,69 €

1 x 22,69 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 450.0 mm
d1 319.0 mm
d2 284.0 mm
H 48.5 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 300, 12"
Caractéristiques DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5.
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Le produit 1258269 remplace :

Protection pour brides DN 300, 12 PEBD Jaune
Nouvelle référence Essentra: 10544914
Ancienne référence Essentra: 43989

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter