10544914
43989
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
OD | 450.0 mm |
---|---|
OD | 17.717 in |
d1 | 284.0 mm |
d1 | 11.181 in |
d2 | 284.0 mm |
d2 | 11.181 in |
D | 450.0 mm |
D | 17.717 in |
H | 48.5 mm |
H | 1.909 in |
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | DN 300, 12 |
Caractéristiques | DIN 965 |
Couleur | Jaune |
Matière | PEBD |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.