Menu Rechercher

Protection pour brides DN 10, 3/8 PEBD Jaune

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 86 mm, DN10. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 3/8”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Nouvelle référence Essentra:

10306536

Ancienne référence Essentra:

552067

800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 1,2048 €
800 + 0,6087 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

96,38 €

80 x 1,2048 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 86.0 mm
d1 14.2 mm
d2 6.8 mm
H 21.0 mm
h 20.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 10, 3/8
Caractéristiques DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5.
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter