Menu Rechercher

Protection pour brides DN 25, 1" PEBD Jaune

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 110 mm, DN25. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 1”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Nouvelle référence Essentra:

10306567

Ancienne référence Essentra:

552070

2155 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 1,9356 €
300 + 0,9773 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

58,07 €

30 x 1,9356 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 110.0 mm
d1 30.0 mm
d2 18.0 mm
H 25.0 mm
h 24.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 25, 1"
Caractéristiques DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5.
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter