Menu Rechercher

Protection pour brides DN 40, 1 1/2 PEBD Jaune

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 146 mm, DN40. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 1½”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Nouvelle référence Essentra:

10306581

Ancienne référence Essentra:

552072

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,073 €
200 + 1,047 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

41,46 €

20 x 2,073 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 146.0 mm
d1 45.5 mm
d2 30.0 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 40, 1 1/2
Caractéristiques DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5.
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter