Menu Rechercher

Protection pour brides DN 250, 10" PEBD Jaune

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 403 mm, DN250. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 10”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Nouvelle référence Essentra:

10306666

Ancienne référence Essentra:

552080

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
7 + 6,1742 €
Qté par sac standard : 7

Commande par lots de 7

Prix total :

43,22 €

7 x 6,1742 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 403.0 mm
d1 263.0 mm
d2 237.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 250, 10"
Caractéristiques DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5.
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter