Menu Rechercher

Protection d’épissure pour fibre optique 1.4 mm 2.8 mm Transparent

Tube de protection d'épissure pour fibre optique qui adhère à la fibre et dont l'extérieur est en polyoléfine thermorétractable. Une tige en acier inoxydable procure une rigidité supplémentaire.
Nouvelle référence Essentra:

10337752

Ancienne référence Essentra:

1262156

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 4,4483 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

444,83 €

100 x 4,4483 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière intérieure Adhésif copolymère PE
Matière extérieure Polyoléfine
Matière de la tige Acier ressort inoxydable
Diamètre de tube intérieur 1.4 mm
Quantité du paquet 100
Code produit 3926909790

Le produit 1262156 remplace :

Protection d’épissure pour fibre optique 40.0 mm 1.5 mm Transparent
Nouvelle référence Essentra: 10316146
Ancienne référence Essentra: OFSP-15-40

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter