Menu Rechercher

Protection d’épissure pour fibre optique 61.0 mm 1.5 mm Transparent

Optical fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Nouvelle référence Essentra:

10316153

Ancienne référence Essentra:

OFSP-15-61

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3522 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

35,22 €

100 x 0,3522 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière intérieure Adhésif copolymère PE
Matière extérieure Polyoléfine
Matière de la tige Acier ressort inoxydable
Quantité du paquet 100
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter