Menu Rechercher

Réducteur M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm Laiton

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Nouvelle référence Essentra:

10208335

Ancienne référence Essentra:

1335883

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Laiton nickelé
Taille de filetage interne M25 x 1.5
Code produit 7419809099
Taille de filetage externe M50 x 1.5
Filetage M50 x M25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter