Menu Rechercher

Réducteur M32 x 1.5 M12 x 1.5 36.0 mm PA Gris foncé

Ce réducteur en polyamide gris foncé (RAL 7035) offre un niveau de protection dépendant de sa combinaison avec d'autres composants. Cela réduit les filets ou trous de dégagement à une plus petite taille. Il a une plage de températures en fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Nouvelle référence Essentra:

10208663

Ancienne référence Essentra:

1335917

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris foncé
Filetage M32 x M12
Code produit 3917400099
Taille de filetage interne M12 x 1.5
Taille de filetage externe M32 x 1.5
Matière complète PA 6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter