Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,5053 € - 0,5053 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1076 € - 0,1076 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
12.2 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.9 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,2603 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,2603 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,5671 € - 0,5671 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.2 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,7445 € - 0,7445 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.6 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,442 € - 0,442 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,4951 € - 0,4951 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,4609 € - 0,4609 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.7 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,6723 € - 0,6723 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,7243 € - 0,7243 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,78 € - 0,78 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,6391 € - 0,6391 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,0832 € - 0,0832 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.7 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,257 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.0 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
14.2 mm
10443408 0,2432 € - 0,2432 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.9 mm
Acier au carbone
16.3 mm
0,7089 € - 0,7089 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.0 mm
Acier au carbone
12.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Gamme de prix
0,5053 € - 0,5053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2284.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Gamme de prix
0,1076 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1155.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    960.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1769.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1903.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Gamme de prix
0,5671 € - 0,5671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.2 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1626.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Gamme de prix
0,7445 € - 0,7445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2681.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Gamme de prix
0,442 € - 0,442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4412.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Gamme de prix
0,4951 € - 0,4951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2336.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Gamme de prix
0,4609 € - 0,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.7 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2227.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Gamme de prix
0,6723 € - 0,6723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3315.00 N
Rondelle Grower 12.2 mm 34.0 mm Chrome-vanadium

10629352

Gamme de prix
0,7243 € - 0,7243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2312.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Gamme de prix
0,78 € - 0,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4913.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Gamme de prix
0,6391 € - 0,6391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1542.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Gamme de prix
0,0832 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    899.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Gamme de prix
0,257 € - 0,257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2801.00 N
Ressort à disque DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    937.00 N
Ressort à disque DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    584.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Gamme de prix
0,7089 € - 0,7089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    5245.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1077.00 N