Menu Rechercher

Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

Fabriqués dans le cadre d’un contrôle de qualité rigoureux pour être conforme à la norme DIN 2093, les disques ressort sont destinés aux applications exigeantes qui requièrent une haute résistance à l’usure. Ces rondelles ressort ont vu leur déformation permanente supprimée pendant le processus de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

10437322

Ancienne référence Essentra:

1218096

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 0,2419 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

48,38 €

200 x 0,2419 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 12.2 mm
Matière Chrome-vanadium
Standard DIN
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter