Menu Rechercher

Rivet aveugle 5.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

Les rivets aveugles sont utiles lorsque seul un accès d'un côté est disponible pour l'assemblage. Fabriqués en nylon naturel, offrant une adhésion légère et forte avec de bonnes propriétés d'isolation électrique et thermique.
Nouvelle référence Essentra:

10280959

Ancienne référence Essentra:

497529

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2737 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

273,70 €

1000 x 0,2737 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage d'épaisseur de panneau compatible 5.0 - 9.0 mm
Ø de trou compatible 5.1 mm
Ø tête 11.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Type de rivet Rivet pop
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Naturel
Matière Nylon
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter