10153178
CR48-1-2
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 2,015 € |
100 - 299 | 0,799 € |
300 - 499 | 0,517 € |
500 + | 0,326 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 4.5 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.177 in |
Ø de trou compatible | 4.9 mm |
Ø de trou compatible | 0.193 in |
Longueur d'ancrage | 8.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.315 in |
Ø tête | 9.6 mm |
Ø tête | 0.378 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Type de rivet | Rivet pop |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière | Nylon ; PC |
Matière complète | Nylon 6 ; polycarbonate |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.