10311233
CR48-3-1
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 7.5 - 10.5 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.295 - 0.413 in |
Ø de trou compatible | 4.9 mm |
Ø de trou compatible | 0.193 in |
Longueur d'ancrage | 14.4 mm |
Longueur d'ancrage | 0.567 in |
Ø tête | 9.6 mm |
Ø tête | 0.378 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Type de rivet | Rivet pop |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Noir |
Matière | Nylon ; PC |
Matière complète | Nylon 6 ; polycarbonate |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.