10088647
137001000005
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,1331 € |
1000+ | 0,0952 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 4.7 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.185 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.0 - 4.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.039 - 0.177 in |
Longueur d'ancrage | 13.0 mm |
Longueur d'ancrage | 0.512 in |
Ø tête | 8.0 mm |
Ø tête | 0.315 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Type de rivet | Rivet pression |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.