10366318
27SNC1870062
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1253 € |
5000 - 19999 | 0,1128 € |
20000 + | 0,1015 € |
La demande de devis a été envoyée avec succès
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande de devis, veuillez réessayer plus tard
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø de trou compatible | 4.7 mm |
---|---|
Ø de trou compatible | 0.185 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.063 in |
Longueur d'ancrage | 8.7 mm |
Longueur d'ancrage | 0.343 in |
Ø tête | 8 mm |
Ø tête | 0.315 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Acétal |
Type de rivet | Rivet pression |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.