Menu Rechercher

Rivet pression 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acétal Naturel

Les attaches à pression ont un corps creux qui augmente la flexibilité pendant le processus d’insertion et de retrait. Elles sont donc faciles à installer et à retirer. Le passe-câble s’étend au fur et à mesure de l’insertion de la goupille, ce qui permet un ajustement parfait. Ces rivets sont polyvalents et conviennent parfaitement aux applications nécessitant un rivet monté à l’avant. Ils peuvent être utilisés comme bouchons décoratifs efficaces. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation.
Nouvelle référence Essentra:

10366448

Ancienne référence Essentra:

27SNC2500125

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 49990,251 €
5000 - 199990,2259 €
20000+0,2033 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

251,00 €

1000 x 0,251 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 6.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 3.2 mm
Longueur d'ancrage 12.3 mm
Ø tête 12.7 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Couleur Naturel
Matière complète Acétal
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Conique
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter